製品概要
産業分野
サービス
ボッシュ レックスロスについて
ジョブとキャリア
アカデミー
製品のご購入
製品グループ
エンジニアリング
コンフィギュレータおよびツール
買収
パートナー認証
ctrlX AUTOMATION - トランスファーシステム
トランスファーシステム
「未来の工場」の成功にとってイントラロジスティクスプロセスのオートメーションと最適化は不可欠な要素です。ctrlX FLOW製品ファミリーは差異的かつ高効率な材料および商品フローのための簡単に統合できるソリューションを提供します。
ctrlX FLOW6Dは6自由度を有する平面システムです。自由浮動式搬送プラットフォームMoverは、水平、垂直、または頭上にある作業台で自由に移動します。各Moverは、摩擦や汚れがなく、6自由度(6DOF)で高速かつ高精度の動作を行います。さらにctrlX AUTOMATIONに統合することで、コンパクトな制御システムと機能拡張のアプリを備えた全体的なソリューションが実現し、機能範囲が拡張されます。その結果、産業用浮上がもたらす可能性を最大限に活用する、統合された機敏なシステムが生まれました。
モジュール式に適合できる作業面では、さまざまな形状とサイズの多数のMoverを6次元で制御できます。この自由度を必要に応じて互いに組み合わせることができます。また、このシステムは、最大20 mmの高さの浮上や、10度の傾斜角、任意の場所での制限なしの回転など、大きな動作範囲で新しい基準を打ち立てます。
ctrlX FLOW6D – 6次元の平面システム
ctrlX Configurator
ctrlX AUTOMATIONコミュニティ
ドキュメント
Rexroth Store
ctrlX AUTOMATIONに関する詳細を知りたい場合には、当社のホワイトペーパーをダウンロードするか、ctrlX AUTOMATIONマガジンをご覧ください。
ctrlX AUTOMATIONの詳細について、ボッシュ レックスロスまたはボッシュ レックスロスのパートナーの問い合わせ先をお探しですか。販売、サービス、トレーニングの問い合わせ先については、こちらをご覧ください。
コントローラ
ctrlX AUTOMATIONポートフォリオは、PLCベースのアプリケーション、IoTユースケース、HMIおよび安全機能向けの多様な制御ソリューションを提供します。
ソフトウェア
オートメーションツールキットctrlX AUTOMATIONは、実用的なソフトウェア、エンジニアリングツール、最大限のオープン性をLinux OSを通じて提供します。
ドライブとモーション
多様なPLCやモーション機能だけでなく、モジュラーサーボドライブやモーターも、ほとんどのアプリケーションで利用できます。